このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Renova eave cloak verge rh

Unique ref.: renova_eave-cloak-verge-rh_7065479_nl
ブランド名: BMI Monier Netherlands
製品ファミリー: Pitched Roof Tile System
製品グループ: Renova
幅 (mm): 267
高さ (mm): 421
公開日: 2019-12-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
The Renova is a profiled roof tile. Thanks to the classical wave of the pan, a special pattern is created on the roof. Of course roof tiles need to protect houses, but the Renova makes the roof surface a real eye-catcher.

Batten gauge 325 - 345 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 421 x 267 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 13.2 – 14.0. Weight per m2 42.2 – 44.8kg


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
製作国: Netherlands
正味重量 (kg): 5

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L5211
Uniclass 1.4 詳細: Clay tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 詳細: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 コード: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 詳細: Clay tile verge fittings
NBS Reference コード: 80-82-20
NBS Reference 詳細: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Number: 23-13 39 17 11
OmniClass Title: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

名前
Application Pitched Roof
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 325 mm — 345 mm
Panel Thickness 88 mm
Panel Width 219 mm — 221 mm
Tile Type eave cloak verge rh ; ondergevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

BIMobject®