製品の公開
Cloud 9 Desk and Table
MooreCo Inc.

Cloud 9 Desk and Table

Google翻訳”,

Cloud 9 Desk and Tablesは、柔軟な教室やトレーニングルーム用に構成可能なシステムです。教室での相互作用を促進するためのさまざまな学習モードをサポートするために特別に設計されています。

どんなサイズの部屋でも快適なコラボレーションのために利用できる3つのサイズ。すべてのサイズは、完全な右手と左手のアクセスを備えています。

T型エッジバンディングを備えた傷のつきにくい1.25インチ厚のHPLトップ。カスタムカラーでご利用いただけます。

パウダーコーティングされたスチール製の脚は高さ調節可能で、すばやく組み立てられるように設計されています。黒または銀で利用できます。脚には床に安全なグライドが含まれるか、ポッドの構成を簡単にするためにオプションのキャスターを選択します。

オプションのアクセサリには、キャスター、ワイヤーブックボックス、トートトレイ(中型および大型のテーブルのみに適合)、パックフック、およびギャングデバイスが含まれます。

オプションのクランプマウントコンセントとUSB充電器は、デスクトップの電源と充電を瞬時に提供します。

技術仕様
  • Unique refdesk_cloud-9
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice-Desk & Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)32
  • 幅(inch)36.12
  • 奥行き(inch)25.5
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
  • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables
  • OmniClassNumber23-21 25 00
  • OmniClassタイトルEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS