製品の公開
Quad Desk and Table
MooreCo Inc.

Quad Desk and Table

Google翻訳”,

Quad Desk and Tableシステムは、個人または大小の教室全体で人間工学に基づいたシンプルな座席配置を実現するように設計されています。

クワッドは2つのサイズで、あらゆる年齢の学習者のために教室やトレーニングルームを最大限に活用します。

教室での相互作用を促進するためのさまざまな学習モードをサポートするために特別に設計されています。

T型エッジバンディングを備えた傷のつきにくい1.25インチ厚のHPLトップ。カスタムカラーでご利用いただけます。

パウダーコーティングされたスチール製の脚は高さ調節可能で、すばやく組み立てられるように設計されています。黒または銀で利用できます。脚には床に安全なグライドが含まれるか、ポッドの構成を簡単にするためにオプションのキャスターを選択します。 Chevron DeskおよびTableと組み合わせて使用すると、さらに構成可能なオプションを利用できます。

その他のオプションのアクセサリには、ブックボックス、パックフック、ギャングデバイスなどがあります。クランプマウントコンセントとUSB充電器は、デスクトップの電源と充電のアクセシビリティを瞬時に提供します。

技術仕様
  • Unique refdesk_quad
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice-Desk & Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)32
  • 幅(inch)41.7
  • 奥行き(inch)32.7
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
  • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables
  • OmniClassNumber23-21 25 00
  • OmniClassタイトルEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS