製品の公開
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Google翻訳”,

    Miniprofiキッチンミキサーソフトクロージング機能。集中ジェットとハンドシャワー付きのノズル。 4MS承認の真ちゅうのうち。クロム。
    RSK 8304017 LVI 6261210

    2423013/8"接続ナット付きのSoftPEX®ホース。クローム。
    RSK 8304019 NRF 4290188

    要求の厳しい国内のシェフのためのキッチンミキサー。
    Mora Cera Miniprofiは、プロのキッチンの利点をあなたの家に取り入れ、伝統的な家庭用キッチンにエキサイティングなアクセントを提供します。
    ヘッドピースは取り外し可能で、集中ジェットやシャワーなどのさまざまなスプレーパターン間で流量を変えることができます。厨房作業がより簡単に、より効率的に、より魅力的になり、ESS機能により環境にやさしくなります。

    仕様
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    技術仕様
    • Unique ref242300
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)598
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures