製品の公開
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Google翻訳”,

    こちらはMORA INXX II プルアウトです。引き出し式スプレーヘッドを備えた、便利ですっきりとした機能的なミキサーです。 MORA PULLOUT は、あなたの生活スタイルを補完し、同時にお湯の消費量を削減するように設計されています。 100 年にわたる情熱、職人技、伝統により、当社の象徴的なデザインが世界クラスの水体験に生まれ変わりました。

    耐久性のあるクロム仕上げと柔らかなデザイン言語を組み合わせた INXX II 引き出し式蛇口は、キッチンに高級感と優雅さをもたらします。ミキサーには引き出し式のハンドスプレーがあり、通常の水流とシャワーを切り替えるオプションがあります。水を止めると水流は通常に戻ります。

    クロム。品番: 272031.CA RSK: 8312034 NRF: 4290558

    弾力のあるマットブラックの色調と背面の表情を合わせたINXX IIソフトは、豪華でエレガントなキッチンに貢献します。ミキサーには引き出し式のハンドシャワーが付いており、通常の水流とシャワーを切り替えることができます。水を止めると、水流は自動的に標準設定にリセットされます。

    マットブラック。品番: 272031.12CA RSK: 8312035 NRF: 4290559



    仕様
      • Ceramic cartridge
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 6 l/min at 200–600 kPa)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref272031
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションINXX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)388
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures