製品の公開
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    耐久性のあるクローム仕上げと強い個性を備えたINXXIIシャープキッチンミキサーは、スタイリッシュで現代的なキッチンを演出します。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。

    コレクションについてINXXIIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    Chrome art.no 272081.CA RSK 8311275 NRF 4290532 Matte black art.no 272081.12CA RSK 8311277 NRF 4290533 Matte white art.no 272081.22CA RSK 8311278 NRF 4290534マットグレーart.no272081.44CARSK 8311279NRF4290535ポリッシュブラスart.no272081.60CARSK 8311280 NRF 4290536ブラッシュドブラスart.no:272081.62CA RSK 8311281 NRF 4290537ブラッシュドニッケル:art.no 272081.76CA RSK:8311282 NRF:4290538



    仕様
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-standard EN1717




    技術仕様
    • Unique ref272081
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)505
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures