製品の公開
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
    Mora Armatur

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    耐久性のあるクローム仕上げと現代的な外観を備えたINXXIIminiprofiは、オープンプランのキッチンに最適な非常に背の高いミキサーです。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。

    コレクションについてINXXIIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    Chrome art.no 272091.CA RSK 8311283 NRF 4290539 Matte black art.no 272091.12CA RSK 8311285 NRF 4290541 Matte white art.no 272091.22CA RSK 8311286 NRF 4290542 Matte grey art.no 272091.44CA RSK 8311287 NRF 4290543 Polished Brass art.no 272091.60 CA RSK 8311288NRF4290544ブラッシュドブラスart.no272091.62CARSK 8311289 NRF 4290545ブラッシュドニッケルart.no272091.76CARSK 8311290 NRF 4290546




    仕様
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

    技術仕様
    • Unique ref272091
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)505
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ