製品の公開
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II soft Kitchen mixer

    Google翻訳”,

    耐久性のあるクローム仕上げと柔らかなラインで、INXXIIソフトキッチンミキサーはあなたのキッチンに豪華さと優雅さを与えます。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。

    コレクションについてINXXIIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    Chrome art.no 272101.CA RSK 8311260 NRF 4290516 Matte black art.no 272101.12CA RSK 8311261 NRF 4290517 Matte white art.no 272101.22CA RSK 8311262 NRF 4290518マットグレーart.no272101.44CARSK 8311263NRF4290519ポリッシュブラスart.no272101.60CARSK 8311264NRF4290521ブラッシュドブラスart.no272101.62CARSK 8311265NRF4290522ブラッシュドニッケルart.no272101.76CARSK 8311266 NRF 4290523



    仕様
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    技術仕様
    • Unique ref272101
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)356
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.489
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures