製品の公開
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
    Mora Armatur

    MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    Google翻訳”,

    ソフトクロージング、エネルギーと節水エアレーターとC-スパウトを備えたキッチンミキサー。食器洗い乾燥機バルブ付き。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 3/8接続ナット付きのソフトPEX®ホース。 4MS承認の真ちゅうのうち。クロム。 Art.no 272151.CA RSK 8311267 NRF 4290524

    このkitchenmixerは、他の6つの異なる色でも利用できます。マットブラックart.no272151.12CARSK 8311269NRF4290525マットホワイトart.no272151.22CARSK 8311270 NRF 4290526マットグレーart.no272151.44CARSK 8311271NRF4290527ポリッシュブラスart.no272151.60CARSK 8311272NRF4290528ブラッシュドブラスart.no272101.62CARSK 8311273NRF4290529ブラッシュドニッケルart.no272101.76CARSK 8311274 NRF 4290531

    耐久性のあるクローム仕上げと柔らかなラインで、INXXIIソフトキッチンミキサーはあなたのキッチンに豪華さと優雅さを与えます。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。

    コレクションについて
    INXX IIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。




    仕様
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    技術仕様
    • Unique ref272151
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Inxx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)356
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.489
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures