製品の公開
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
    Mora Armatur

    LYNX miniprofi kitchen mixer

    Google翻訳”,

    LYNX miniprofi、キッチンミキサー

    すっきりとしたデザインと、ブラックまたはクローム仕上げのエレガントな表面仕上げが特徴のこのキッチンミキサーは、スタイリッシュなアクセントとしてだけでなく、キッチンの頼れる相棒としても活躍します。2種類のスプレーパターンを備えたノズルは、野菜のすすぎ、鍋への水入れ、そして洗浄もスムーズに行えます。高い品質は、調理から食器洗いまで、長年にわたる頻繁な使用を保証します。さらに、環境製品宣言(EPD)にも対応しており、デザインや機能に妥協することなく、サステナブルな製品を選ぶことができます。

    LYNXは、Moraの最高水準のサステナビリティと機能性を兼ね備えたテクノロジーと、時代を超越した美しさ、そして厳選された上質な素材を融合させた、Moraの新しいコレクションです。クロームとマットブラックの洗練されたデザインが、妥協のない体験をお届けします。

    Moraの特徴であるサステナビリティを追求したデザイン主導のシリーズ、LYNXは、現代の生活のニーズをはるかに超える性能を提供します。バスルームとスパ向けのLYNX水栓とシャワーは、定温技術と贅沢なシャワーパターンを備えた、世界最高水準のシャワー体験を提供します。キッチンユニットでは、最先端の節水イノベーションが、曲線とスリムでフラットなプロファイルを追求したフォルムと融合しています。コレクションは、洗練されたポリッシュクロームと、雰囲気のあるマットブラックの2色からお選びいただけます。

    ミニマルで時代を超越したこのキッチンミキサーは、マットブラックまたはクローム仕上げでご用意しています。美しい円筒形のフォルム、緩やかなカーブを描くネック、そして魅力的なフラットレバーが特徴です。

    クローム、品番:344081 RSK:8312215 NRF:1426124

    マットブラック、品番:344081.12.12 RSK:8312216 NRF:1426125


    仕様
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Lead Free
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm


    技術仕様
    • Unique ref344081
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションLYNX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)447
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets