製品の公開
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google翻訳”,
    食器洗い乾燥機バルブ、スイベルL-スパウト、エコ機能を備えたキッチンミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8318187NRF4290222 LVI6261172707115.0011クローム/ブラック。RSK8318188NRF4290223 LVI6261174707115.0065クローム/ゴールド。RSK8318229NRF4290246 LVI6261226シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能の本質です。その革新性はその精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。バージョンここに示されているのは、インテリジェント機能が組み込まれた美しいキッチンミキサーです。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    技術仕様
    • Unique ref707115
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.736
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures