製品の公開
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA III, bathtub

    Google翻訳”,

    火山岩の流れるようなミネラル豊富な性質を連想させる名前で。触覚的で耐久性のあるミネラル複合材と断熱性を備えたLavaシリーズは、調和のとれたモダンな美学と快適さを兼ね備えています。

    魅力的なモダンなプロポーションとフォルムは、ユニークなミネラル複合材料で作られた目玉の自立式バスになります。この特定のデザインの長さはわずか140cmです。小さなパッケージで現代的なルックスを求める人に最適です。両面デザインにより、オーバーフローが組み込まれ、どちらの端でも入浴できます。

    記事番号:951003

    仕様
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    技術仕様
    • Unique ref951003
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションWash Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)615
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)1400
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードAc_35_80_07
    • Uniclass2015詳細Bathing
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment