製品の公開
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IX Bathtub

    Google翻訳”,

    あらゆる意味で見事な LAVAFreestander Bath IX は、印象的な質感の外観と落ち着いた内部形状を備えています。ミネラル複合材で作られたその立体的な表現は、あらゆる空間に優雅さと豪華さを加えます。マッチする洗面台が付属しており、比類のない美しさを演出します。

    コレクションについて

    流れるようなミネラル豊富な火山岩を連想させる名前です。断熱性があり、触り心地が良く耐久性のあるミネラル複合材で作られた Lava シリーズは、調和のとれたモダンな美しさと快適さを兼ね備えています。

    ご希望の色でどうぞ!

    商品番号: 951009.22

    仕様
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    技術仕様
    • Unique ref951009-22
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)620
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)1670
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)168
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • Uniclass2015コードAc_35_80_07
    • Uniclass2015詳細Bathing
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units