製品の公開
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA X Bathtub

    Google翻訳”,

    モラ ラヴァ X

    LAVA フリースタンダー バス X で、落ち着いた高級感を演出しましょう。このバスのすっきりとしたすっきりとしたラインと、触り心地の良い滑らかな仕上げが組み合わさり、ミニマルな美しさが生まれ、バスルームの洗練度がさらに高まります。調和のとれた現代的な外観を実現する、マッチした洗面台が付属しています。

    コレクションについて

    流れるようなミネラル豊富な火山岩を連想させる名前です。断熱性があり、触り心地が良く耐久性のあるミネラル複合材で作られた Lava シリーズは、調和のとれたモダンな美しさと快適さを兼ね備えています。

    品番: 951010.12

    仕様
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    技術仕様
    • Unique ref951010-12
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)620
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)1670
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)168
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • Uniclass2015コードAc_35_80_07
    • Uniclass2015詳細Bathing
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units