製品の公開
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
    Mora Armatur

    MARE IV, bathtub

    Google翻訳”,

    ラテン語で海を意味する落ち着いたマーレ山脈。エッジの厚みが薄いプレミアムアクリル製の自立式バス。すっきりとしたラインと簡単なカーブが機能と便利さを兼ね備えています。

    自立式バスのなめらかさを保ちながら壁と同じ高さに配置できるD字型のデザインであるMareIVは、機能と美学のスイートスポットに当たります。左右対称のデザインを800mm幅で選べるので、大人2人が快適に入浴できます。メンテナンスを容易にするために耐久性のあるアクリルで作られており、そのスリムで現代的な15mmの厚さの壁は、特大になることなく寛大な入浴体験を提供します。

    記事番号:951104

    仕様
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    技術仕様
    • Unique ref951104
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションWash Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1700
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードAc_35_80_07
    • Uniclass2015詳細Bathing
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ