製品の公開
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    Google翻訳”,

    魅力的なフレームデザインで、タッチ操作のバックライトが多用途のミラーパッケージに収められており、どのスペースにも簡単にスタイリングできます。

    マットブラックアルミニウムの魅力的な金属フレームに包まれ、内側にLEDバンドが付いた、SoloIはインテリアにダイナミックな雰囲気を与えます。そのミラーは使いやすさのために曇り止めであり、デザインのシンプルさに常に焦点を合わせ続けることができます。

    商品番号:953100.12サイズ:Ø800mm

    仕様
      • Ø 800 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 28,7 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    技術仕様
    • Unique ref953100-12
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-09
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)5.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment