製品の公開
AC-62 Door Double Opening Outwards With Transom
Morad

AC-62 Door Double Opening Outwards With Transom

Google翻訳”,

AC-62は、窓、ドア、

ショーケース。スライドドアや自動ドアの製作も可能です。

内側にも外側にも開く窓、回転窓など

アコーディオンと曲げ構造。2つのアルミニウムプロファイルが

断熱ブレーク、フレーム幅62 mm、

窓枠の幅は70mm。プロファイルの幅と

構造は非常に優れた強度と熱パラメータを確保しながら

システムの低価格を維持します。

仕様
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
技術仕様
  • Unique refac-62-door-double-outward-opening-outwards-with-transom
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAC-62
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)62
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ