製品の公開
AC-77HI Tilt-Turn Window
AC-77HI Tilt-Turn Window
    Morad

    AC-77HI Tilt-Turn Window

    Google翻訳”,

    AC-77HIは、特に高い断熱パラメータを必要とする外部構造用に設計されたアルミニウム システムです。このシステムにより、窓やディスプレイ キャビネット、スライド ドア、折りたたみドア、自動ドア、曲げ構造物の製造が可能になります。

    このシステムは、プロファイルの深さが窓サッシで85 mm 、その他のセクションで77 mmと深くなっているため、優れた断熱性を実現しています。断熱ブレークのマルチチャンバー構造により、断熱性能とプロファイルの剛性の両方が向上します。さらに、このシステムは2 成分 EPDM ガスケットを使用したマルチチャンバー シーリング システムを備えており、断熱性がさらに向上しています。

    プロファイルは、PN-EN 573-3:2009に準拠したEN AW-6060 アルミニウム合金から押し出されています。寸法および形状の許容差は、PN-EN 12020-2:2001規格に準拠しています。

    仕様
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    技術仕様
    • Unique refac-77hi-tilt-turn-window
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAC-77HI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ