製品の公開
AZ-45 Single-Leaf Door Outward Opening
AZ-45 Single-Leaf Door Outward Opening
AZ-45 Single-Leaf Door Outward Opening
    Morad

    AZ-45 Single-Leaf Door Outward Opening

    Google翻訳”,

    AZ-45 は、断熱を必要としない内部建築要素の構築用に設計された最新のアルミニウム システムです。このシステムでは、間仕切り壁、窓、ドア(引き戸、スイング ドア、アコーディオン ドア、自動ドアを含む)、玄関ホール、ショーケース、レジ、曲げ構造などを製造することができます。

    プロファイルの構造深さは、窓サッシの場合は52.6 mm 、その他のセクションの場合は44.6 mmです。このシステムでは、従来の表面ヒンジ用に設計されたプロファイルと、リベットヒンジ用のユーロ溝付きプロファイルを提供しています。

    このシステムは、厚さ2 ~ 30 mmの幅広い充填材に対応しています。充填材には、単層ガラスまたは複合ガラス、サンドイッチ パネル、ポリカーボネート (セルラーまたはソリッド) 、家具用ボード、スチールまたはアルミニウム シート(ポリウレタン、ポリスチレン、または硬質ミネラル ウールとの組み合わせ) などがあります。充填材の厚さに応じて、適切なグレージング ビーズとEPDM 合成ゴム シールが選択され、安全な取り付けが保証されます。

    仕様
      • MAXIMUM LEAF DIMENSIONS: 1200 mm x 2360 mm
    技術仕様
    • Unique refaz-45-single-leaf-door-outward-opening
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAZ-45
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ