製品の公開
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
    Morad

    MP-17 Sliding glass doors

    Google翻訳”,

    MORAD MP-17は、パーゴラ、ウィンターガーデン、テラス、バルコニー、ロッジアなどに最適なアルミ製スライド式ガラスドアシステムです。フレームが見えない大型ガラスパネルは、自然光をたっぷりと取り込み、遮るもののない眺望を提供すると同時に、風雨からも保護します。

    このシステムは、アルミニウム製のレールと10mm厚の強化ガラスパネルを組み合わせています。底部に取り付けられたローラーキャリッジにより、スムーズで静かな動作を実現し、ロック機構によりパネルを閉じた状態でしっかりと固定します。シングルレール構成とマルチレール構成があり、片側最大5枚のパネルを設置できます。

    MP-17は、専用のプロファイルを使用することで、MORAD AD-50ウィンターガーデン、SkyViewパーゴラ、およびカスタム構造物と統合できます。

    仕様
      • Profile material: aluminium.
      • Glazing: 10 mm toughened safety glass (ESG).
      • Maximum panel height: 2,600 mm.
      • Panel width: 400–1,300 mm; recommended minimum: 600 mm.
      • Maximum track length: 6,500 mm.
      • Number of panels: up to 5 per side.
      • Panel height adjustment: up to 8 mm.
      • Gap between glass panels: 10.4 mm.
      • Drainage: openings in the bottom track.
      • Glass complies with PN-EN 12150.
    技術仕様
    • Unique refmp-17-sliding-glass-doors
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMP17
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-10
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ