製品の公開
Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

Google翻訳”,
CROMIE COLLECTION正方形のチップをランダムに配置し、さまざまな仕上げ(虹色、艶出し、キラリと光る、深い、波形、光沢、マット、金メッキなど)で構成され、チップの寸法がサイズに応じて変化するガラスモザイク:10x10、15x15、20x20はすべて4 mmの厚さで、23x23は8mmの厚さです。チップはグラスファイバーメッシュに取り付けられています。
技術仕様
  • Unique refCromie-15x15
  • コレクションセットCromie
  • コレクションMosaic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)327
  • 幅(mm)327
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル(モザイク)
  • IFC分類サーフェス
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_53
  • Uniclass2015詳細Mosaic tiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ