製品の公開
Bamboo Solid Panel High Density Natural 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Natural 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Natural 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Natural 20 mm
    MOSO Bamboo

    Bamboo Solid Panel High Density Natural 20 mm

    Google翻訳”,
    MOSO®BambooSolidPanelは、竹の複数の層で構成されており、サイズ、厚さ、構成、スタイル、色に関してさまざまなバリエーションがあります。これらの竹のパネルは、階段の階段、家具、キッチンのワークトップなど、パネルの側面が見えるままの用途で特に興味深いものです。

    MOSO Bambooに連絡する

    仕様
    • • Product code: BP-DT1000 • High Density, Natural, Unfinished • Dimensions: 2440x1220x20 mm • Construction : 4-12-4 mm • Density (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: 4 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) / Class E0 (< 0.025 mg/m3) Available on request – E0 class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 class according EN 717-1. • Modulus of Elasticity: 4318 N/mm2 (38 mm) (mean value - EN 789) Modulus of Elasticity of other panels available on request. Modulus of Elasticity: 4530 N/mm2 (40mm) 4) (mean value - EN 789) • Glue: D3 water resistant • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (if requested as E0) • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
    技術仕様
    • Unique refBP-DT1000
    • コレクションセットMOSO Bamboo Solid Panel
    • コレクションBamboo Panel, Beam & Veneer
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2440
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国オランダ
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
    • IFC分類建物エレメント