製品の公開
FIT Mancal

FIT Mancal

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

水平遠心ポンプのベアリング、スプリットバックプルアウトスパイラルボディ、単段、クローズドラジアルフローインペラー、フランジ付き吸引および排出ノズル、ブッシングとメカニカルシールによるシャフトシール、オイルによるベアリング潤滑。 ISO 5199規格の技術仕様を満たし、寸法はISO 2858規格に準拠しています。

仕様
  • Aplicações

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
    • Irrigação

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme ANSI B16.1.
    • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
技術仕様
  • Unique refFIT-Mancal
  • コレクションセットMotombas de Superfície
  • コレクションNormalizadas Mancalizadas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-29
  • エディション1
関連
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米 南アメリカ
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
類似製品