製品の公開
ME-HI 5/9

ME-HI 5/9

Google翻訳”,

ME-HIシリーズ多段ポンプは、お客様の圧力ブーストニーズを満たすと同時に、日々の業務において静かなパートナーとなるよう設計されています。ステンレス鋼構造により、幅広い用途において高性能と低騒音を実現します。ME-HIシリーズは、様々な流量と出力範囲で提供しており、お客様の用途に最適なポンプをお選びいただけます。

仕様
  • Aplicações Gerais

    • Sistemas de pressurização
    • Abastecimento doméstico de água limpa
    • Sistemas de ar condicionado
    • Circulação e transferência de líquidos na indústria e agricultura
    • Irrigação em horticultura
    • Sistemas de lavagem industrial

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI 304
    • Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Anel flutuante do difusor de Teflon®
    • Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F
    • Selo mecânico de EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício

    Importante

    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100°C
技術仕様
  • Unique refme-hi-5-9
  • コレクションセットMotombas de Superfície
  • コレクションCentrífugas Multiestágios
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ