製品の公開
VFD 2 EH

VFD 2 EH

Google翻訳”,

VFD 2 EH 加圧システムは、2 つの水平多段ポンプと 2 つの Drive-Tech MINI 周波数インバーターで構成され、効率、シンプルさ、革新性、安全性を兼ね備えた最先端の加圧セットです。

効率: Drive-Tech MINI は、従来のクルーズ コントロール システムと比較して、最大 40% の全体的なエネルギー節約を実現します。

シンプルさ: Drive-Tech MINI はエンジン接続ボックスに直接取り付けることができます。

イノベーション: Drive-Tech MINI は、ダッシュボードから手動で制御することも、スマートフォン アプリ (Android および IOS) から Bluetooth 経由で制御することもできるため、システムをリモートで構成および監視し、動作データを保存して、ポンプのパフォーマンスを向上させることができます。

安全性:内蔵のクラスB(EN55011)入力フィルターは、ホームネットワークへの干渉を防ぎ、信頼性の高い使用を保証します。このフィルターはEMC(電磁両立性)指令に準拠しています。

仕様
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
    • Condomínios
    • Hotéis
    • Indústrias
    • Irrigações

    Detalhes Técnicos

    • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Intermediário de ferro fundido
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
    • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect Drive-Tech, disponível para Android e iOS
    • Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
技術仕様
  • Unique refvfd-2-eh
  • コレクションセットSistema de Pressurização
  • コレクションSistema de Pressurização
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米 南アメリカ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (7)