製品の公開
VFD EH
VFD EH

    VFD EH

    Google翻訳”,

    VFD EH 加圧システムは、水平多段ポンプと Drive-Tech MINI 周波数インバータで構成され、効率、シンプルさ、革新性、安全性を兼ね備えた最先端の加圧セットです。

    効率: Drive-Tech MINI は、従来のクルーズ コントロール システムと比較して、最大 40% の全体的なエネルギー節約を実現します。

    シンプルさ: Drive-Tech MINI はエンジン接続ボックスに直接取り付けることができます。

    イノベーション: Drive-Tech MINI は、ダッシュボードから手動で制御することも、スマートフォン アプリ (Android および IOS) から Bluetooth 経由で制御することもできるため、システムをリモートで構成および監視し、動作データを保存して、ポンプのパフォーマンスを向上させることができます。

    安全性:内蔵のクラスB(EN55011)入力フィルターは、ホームネットワークへの干渉を防ぎ、信頼性の高い使用を保証します。このフィルターはEMC(電磁両立性)指令に準拠しています。

    仕様
    • Detalhes Técnicos

      • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz, IE3
      • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
      • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
      • Intermediário de ferro fundido
      • Transdutor de pressão: 4-20 mA
      • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Acionamento por inversor de frequência
      • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
      • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponível para Android e iOS

      Opções

      • VFD EH, ST: Opção de fornecimento somente da bomba com inversor de frequência e transdutor de pressão, sem o kit acessórios (conector 5 vias, tanque de pressão, e manômetro).

      Importante

      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C.
      • Mesmo para os modelos VFD EH, ST é obrigatória a instalação de um tanque de pressão para o correto funcionamento do sistema.
      • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
    技術仕様
    • Unique refvfd-eh
    • コレクションセットSistema de Pressurização
    • コレクションSistema de Pressurização
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

    対応地域

    北米 南アメリカ