製品の公開
SONOpan Sound Dampening Fibreboard Panel
MSL Fibre

SONOpan Sound Dampening Fibreboard Panel

Google翻訳”,

静かな空間を作る:防音壁と天井

SONOpan防音パネルは、壁や天井の防音対策に最適です。カナダで最も信頼されている防音ソリューションの一つである当社の吸音壁パネルは、あらゆる空間で効果的な騒音対策を実現します。より静かで落ち着いた空間を作るために、防音壁パネルへの投資をおすすめします。

北米屈指の防音パネルSONOpanは、30年以上にわたり、プロフェッショナルと一般住宅の両方に静かな空間を提供してきた実績を誇ります。当社のパネルは、ホームオフィス、寝室、壁共有住宅、集合住宅、音楽スタジオ、シアタールーム、商業施設など、様々な用途にご利用いただけます。特許取得済みのNoise STOPテクノロジーを採用したSONOpanは、様々な密度で製造され、幅広い周波数帯域にわたって最適な吸音効果を発揮するように設計されているため、効果的な騒音低減と音響透過制御に最適です。

仕様
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
    • Product Of Canada
技術仕様
  • Unique refsonopan-sound-dampening-fibreboard-panel
  • コレクションセットSoundproofing
  • コレクションSONOpan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • Uniclass2015コードAc_40_65_79
  • Uniclass2015詳細Sound controlling
  • OmniClassNumber23-13 25 21 11
  • OmniClassタイトルSlab and Board Sound Isolation Insulation