製品の公開
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
    MSL Fibre

    SONOpanX Floor Soundproofing Panels

    Google翻訳”,

    SONOpanXで床を防音しましょう

    効果的な DIY 防音対策で、自宅、オフィス、賃貸物件の音を静かにする方法をお探しですか?
    SONOpanX は、振動と空気伝播音を止めるためのシンプルなソリューションを提供します。

    北米屈指の床用防音パネルであるSONOpan Xは、30年以上にわたり、プロフェッショナルと住宅所有者の両方に静かな空間を提供してきた実績を誇ります。SONOpan Xは、不要な衝撃音を低減する多用途で手頃な価格のソリューションであり、ホームオフィス、寝室、集合住宅など、様々なプロジェクトに使用できます。また、その密度により、階間の空気伝搬音の吸収にも優れています。

    仕様
      • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
      • REDUCES IMPACT NOISE - SONOpan X is designed to absorb impact sound at its source. Great for dealing with footsteps and other structure-borne sounds
      • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The 7/16 panels provide high IIC ratings and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
      • EASY TO WORK WITH - SONOpan X panels weigh only 9.3 lbs and install easily with standard 1" long crown staples over your existing subfloor
      • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan X helps to meet condo requirements with IIC ratings up to 72. The panel also has a high Delta IIC of 25
      • Consult flooring manufacturer for compatibility.
      • Product Of Canada

    技術仕様
    • Unique refsonopanx-soundproofing-panels
    • コレクションセットSoundproofing
    • コレクションSONOpanX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • OmniClassNumber23-13 25 21 11
    • OmniClassタイトルSlab and Board Sound Isolation Insulation