製品の公開
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

Google翻訳”,
このフルパワーのプログラマブルチェアは、患者と介護者に高品質で快適な使い心地をより経済的な価格で提供します。403チェアは、介護者が患者に容易にアクセスできる低プロファイルベースを採用しています。電動昇降機能と背もたれ機能を備え、ソフトスタート/ストップモーションコントロールにより、患者の体験をよりスムーズにし、介護者の負担を軽減します。403は、461診察チェアと同じ電動機能を備えていますが、電動フットレストではなく固定式のフットループを採用しています。専門医のニーズを念頭に設計された403は、患者の治療成績向上に役立つ高品質で快適なフルパワーチェアをお探しの介護者にとって最適なソリューションです。
仕様
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

技術仕様
  • Unique ref403-exam-chair-403-002-80
  • コレクションセットExam
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables