製品の公開
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

Google翻訳”,
このフル電動プログラマブルチェアは、患者と介護者に高品質で快適な使い心地をより経済的な価格で提供します。461診察チェアは、介護者が患者に容易にアクセスできる低床ベースを採用しています。電動昇降機能と背もたれ機能を搭載し、ソフトスタート/ストップ動作制御により、患者の負担を軽減し、よりスムーズな診察を実現します。専門医のニーズを念頭に設計された461は、患者の治療成績向上に貢献する、高品質で快適なフル電動チェアをお探しの介護者にとって最適なソリューションです。
仕様
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

技術仕様
  • Unique ref461-exam-chair-461-002-80
  • コレクションセットExam
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables