製品の公開
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

Google翻訳”,
MTIの463診察椅子は、アクセシビリティを高めるためにADA(米国障害者法)に準拠しています。464で好評だったすべての機能を備えつつ、463診察椅子はチルト機能なしで信頼性の高い座席を提供します。463は、SmartTech™とComfortSync™テクノロジーを搭載し、よりスムーズな動き、安全性の向上、カスタマイズオプションを実現しています。ソフトで洗練されたデザイン、極薄のテーパー型背もたれ、曲線的なベースプレートにより、介護者のアクセス性と極上の快適さを提供します。アクセシビリティと患者体験の向上を目指して設計されたMTI 463診察椅子で、医療施設をさらにグレードアップしましょう。
仕様
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技術仕様
  • Unique ref463-exam-chair-463-002-80
  • コレクションセットExam
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables