製品の公開
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

Google翻訳”,
MTIの464診察/処置用チェアは、アクセシビリティ向上のためADA(米国障害者法)に準拠しています。464は、SmartTech™とComfortSync™テクノロジーを搭載した理想的なオールインワン診察用チェアです。スムーズな動き、安全性の向上、カスタマイズオプションを提供します。ソフトで洗練されたデザイン、極薄のテーパー型背もたれ、曲線的なベースプレートにより、介護者のアクセス性と極上の快適さを実現します。アクセシビリティと患者体験の向上を目指して設計されたMTI 464診察/処置用チェアで、医療施設をさらにグレードアップしましょう。
仕様
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技術仕様
  • Unique ref464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • コレクションセットProcedure
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables