製品の公開
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

Google翻訳”,
MTIの528足病治療・創傷ケアチェアは、比類のない快適性、強度、そしてアクセス性を提供します。再設計された膝折れ防止機能付き電動フットレスト、引き出し式ステンレス製デブリトレイ、そして725ポンド(約328kg)の耐荷重を備えたこのチェアは、足病治療の新たな基準を打ち立てます。SmartTech™とComfortSync™テクノロジーを搭載し、ソフトスタート/ストップ機能とプログラミング機能により、究極の快適さと贅沢さを実現します。528足病治療・創傷ケアチェアで、患者ケアの向上と施術者の満足度を高め、足病治療の現場をさらにレベルアップさせましょう。
仕様
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

技術仕様
  • Unique ref528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • コレクションセットPodiatry
  • コレクションWound Care
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables