製品の公開
550 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

550 Podiatry/Wound Care Chair

Google翻訳”,
MTI 550 足病治療・創傷ケアチェアをぜひご体験ください。ADA(米国障害者法)に準拠し、患者の乗り降りのしやすさと公平なアクセス性を追求した、贅沢なデザインです。洗練された柔らかなデザイン、極薄のテーパー型背もたれ、そしてSmartTech™とComfortSync™テクノロジーにより、安全性を高め、エネルギー消費を削減し、パーソナライズされた快適な体験を提供します。MTI 550チェアで、足病治療と創傷ケアの診療をワンランクアップさせましょう。
仕様
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Headrest

    Rectangular Non-Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Debris Tray

    Debris Tray Attachment (optional)

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技術仕様
  • Unique ref550-podiatry-wound-care-chair-550-003-22
  • コレクションセットPodiatry
  • コレクションWound Care
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables