製品の公開
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

Google翻訳”,
MTI 722口腔外科用チェアは、口腔外科手術や歯科手術、日常的な診察のニーズを満たし、比類のない患者アクセス、ADA(米国障害者法)準拠、人間工学に基づいた快適性を提供します。ComfortSync™アームレストと曲線的なレッグレストにより、安全な乗り降り、スムーズなポジショニング、そして患者と医療従事者への終日サポートを実現します。
仕様
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

技術仕様
  • Unique ref722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • コレクションセットSurgery
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables