製品の公開
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Google翻訳”,
MTIのADA準拠830シリーズ処置用チェアは、患者様と介護者の方々の体験を向上させます。患者様の乗り降りが容易で、すべての方に平等なアクセスを提供するよう設計されています。洗練されたモダンなデザインのこのチェアは、優れた患者アクセス性を実現するとともに、安全性、エネルギー効率、そしてユーザー一人ひとりの好みに合わせたカスタマイズを可能にするSmartTech™およびComfortSync™テクノロジーを搭載しています。830シリーズ処置用チェアは非常に汎用性が高く、ほぼすべての検査や処置に最適な構成にカスタマイズできます。
仕様
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技術仕様
  • Unique ref830-exam-procedure-chair-830-001-80
  • コレクションセットProcedure
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables