製品の公開
840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)

Google翻訳”,
MTI 840ストレッチャーベッドでワークフローを効率化し、患者様と介護者の方々の体験を向上させましょう。この電動ベッドは、術前準備から搬送、手術、回復まで、スムーズな移行を可能にします。患者様の移乗が不要なため、怪我のリスクを最小限に抑え、安全な環境を確保します。スマートリチウムイオンバッテリーを搭載したMTI 840は、電源接続なしで移動が可能です。今すぐMTI 840ストレッチャーベッドでワークフローをアップグレードしましょう。
仕様
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技術仕様
  • Unique ref840-stretcher-bed-front-left-hand-rear-right-hand-steering-casters-840-003-24
  • コレクションセットStretcher
  • コレクションBed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables