製品の公開
GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

Google翻訳”,

GT300/8300 オーバーヘッド コンシールド システムは、混雑した歩行者交通に対応できる頑丈なソリューションです。実証済みの機械設計により、スムーズで長持ちする操作が可能になり、フラッシュ スイング アームによりすっきりとした外観が実現します。ドアは、オペレーター シャフトではなくドアフレームの上部と下部にある頑丈なピボットによって支えられているため、ドアを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

特徴

  • 実証済みの信頼性を実現する実証済みの設計
  • ドアを閉めるとアームが平らになり、見た目がすっきりして魅力的です。
  • 基本的な電子式またはマイクロプロセッサ(標準)コントローラと併用される機械式オペレータは、効率的でスムーズな操作を実現します。
  • ドアの閉まる速度を調整できるため、エネルギーを節約するためにドアを早く閉めたり、歩行者の保護を強化するためにドアを遅く閉めたりできます。
  • ドアは、オペレーターシャフトではなくドアフレームの上部と下部にある頑丈なピボットによって支えられているため、ドアを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。
  • 外観を向上させるオプションの長さヘッダー
  • 頑丈なスプリングクローザー
  • 耐久性の高いオールスチール製モーターと機械式ギアボックスは競合製品より優れています
  • センターピボットドアにはパニックブレイクアウト機能があり、緊急時に内開きドアを外側に開くことができます。
  • リサイクル機能により、物体に遭遇したときにスイングパスを停止して方向転換し、歩行者の保護を強化します。
  • ボトムロードまたは便利なサイドロードヘッダーで利用可能
  • サイドロードヘッダーアクセスパネルは、簡単に回転して所定の位置に固定され、邪魔にならないため、オペレーターを素早く設置または取り外して簡単にメンテナンスでき、ドアは閉じた位置のままにできるため、建物内のエネルギー損失がなくなります。
  • 新しいドアフレームまたは既存のドアフレームで使用可能
  • 火災警報システムを含むさまざまな起動装置や補助装置とのシームレスなインターフェース
  • マット、Acusensor 3、またはOAエッジセンサーシステムと併用するとANSI規格156.10に準拠します。
  • UL / ULCおよびCSFM認定
技術仕様
  • Unique refoverhead-concealed-operator-gt300-gt8300
  • コレクションセットAutomatic Door Controls and Operators
  • コレクションSwinging Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類オープニングエレメント
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_09
  • Uniclass2015詳細Automatic swing-door operators
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators