製品の公開
GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

Google翻訳”,

GT400/8400表面実装型オペレーターは、新規または既存のドア設備で動作するよう設計されています。オペレーターは NABCO の実績ある信頼性と耐久性を備え、混雑した歩行者交通にも対応できます。優れた機械設計により、スムーズで長持ちする操作が実現します。

特徴

  • 実証済みの信頼性を実現する実証済みの設計
  • 新しいドアフレームまたは既存のドアフレームで使用可能
  • 基本的な電子式またはマイクロプロセッサ(標準)コントローラと併用される機械式オペレータは、スムーズで効率的な操作を実現します。
  • ドアの閉まる速度を調整できるため、エネルギーを節約するためにドアを早く閉めたり、歩行者の保護を強化するためにドアを遅く閉めたりできます。
  • マイクロプロセッサを使用した機械式オペレータにより、効率的でスムーズな操作が可能
  • 特別なリンケージを必要とせず、バットハング、オフセットピボット、センターピボットドアで動作し、簡単に設置できます。
  • 外観を向上させるオプションの長さヘッダー
  • 頑丈なスプリングクローザー
  • 耐久性の高いオールスチール製モーターと機械式ギアボックスは競合製品より優れています
  • ボトムロードまたは便利なサイドロードヘッダーで利用可能
  • サイドロードヘッダーパネルは、邪魔にならない位置に回転して固定するだけで、オペレーターを素早く設置または取り外して簡単にメンテナンスでき、ドアは閉じた位置のままにできるため、建物内のエネルギー損失がなくなります。
  • センターピボットドアにはパニックブレイクアウト機能があり、緊急時に内開きドアを外側に開くことができます。
  • リサイクル機能は、物体に遭遇するとスイング経路を停止して方向転換し、歩行者の保護を強化します。
  • 火災警報システムを含むさまざまな起動装置や補助装置とのシームレスなインターフェース
  • マット、Acusensor 3、またはOAエッジセンサーシステムと併用するとANSI規格156.10に準拠します。
  • UL / ULCおよびCSFM認定
技術仕様
  • Unique refsurface-mounted-operator-gt400-gt8400
  • コレクションセットAutomatic Door Controls and Operators
  • コレクションSwinging Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類オープニングエレメント
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_09
  • Uniclass2015詳細Automatic swing-door operators
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators