製品の公開
XP Gypsum Board

XP Gypsum Board

Google翻訳”,
説明
GoldBond®BRANDXP®石膏ボードとGoldBond®BRANDXP®Fire-Shield®石膏ボードは、コアと紙に耐カビ性が追加された従来の耐湿性ボードと同じ利点を提供します。 XP製品は、NationalGypsumの元のPURPLE™カラーで簡単に識別できます。
ゴールドボンドXP防火石膏ボードは、テスト済みのアセンブリで使用したときに追加の耐火性を提供するタイプXコアを備えています。 Gold Bond XP Fire-Shield C石膏ボードには、特定の耐火性アセンブリで優れたパフォーマンスを実現するために特別に配合されたタイプXコアがあります。

利点
  • ASTM G 21(0)およびASTM D 3273(10)に準拠した耐カビ性の向上
  • XP Fire-Shield石膏ボードは、耐火性のタイプXコアを備えており、UL分類されており、特定のUL耐火設計に含めることが承認されています。
  • XP石膏ボードは耐湿性があり、乾燥した場所や、トイレ/シンクの場所や浴槽やシャワーのタイルの上の場所など、水にさらされる場所が限られている場所でタイルの裏板として使用できます。
  • GREENGUARD Children&SchoolsIndoorAirQualityCertified®。

利用可能な製品
  • 1/2"XP-通常
  • 1/2"XPファイアシールドC–タイプC
  • 5/8インチXPファイアシールド–タイプX
  • 5/8インチXPファイアシールドC–タイプC

LEEDドキュメント
National Gypsum製品のLEEDドキュメントについては、Green Product Score(GPS)にアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refnational-gypsum-002
  • コレクションセットGypsum Board Fixed Partitions
  • コレクションGold Bond
  • タイプ建築資材
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • MasterFormat 2014 コード09 20 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum