製品の公開
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Google翻訳”,

    説明
    GoldBond®eXP®シースは、表面、背面、側面がコーティングされた特別に設計されたPURPLE®グラスファイバーマットに包まれた、耐湿性と防カビ性の石膏コアで構成されています。レギュラーコアまたはタイプXコアのいずれかで利用できます。ガラスマットは長辺を折り曲げて芯を補強・保護し、耐候性に優れています。壁の外側に取り付けるために使用し、外装材の下地として軒裏のフレームを使用します。レギュラーコアまたはタイプXコアのいずれかで使用できます。設置を迅速化するために、GridMarX®ガイドマークがガラスマットの表面に印刷されています。

    アプリケーション

    • 木材、ビニール、繊維セメントサイディング、石積みベニヤ、外部断熱仕上げシステム(EIFS)、スタッコなどの外部クラッディングの下で使用する場合に、耐火性と耐候性を提供するために、木材または鉄骨フレームの被覆として使用します。
    • 耐火定格の外壁アセンブリの外装として使用してください。

    利点

    • 不燃性の石膏コアを備えた難燃性材料は、クラッディングが可燃性の場合でも、フレーミング要素を保護するのに役立ちます。
    • 耐火性の外壁アセンブリで使用する場合、ジョイントのテーピングは必要ありません。
    • ASTMD3273に準拠したカビの成長に抵抗します。スコアは10です。最高のスコアです。
    • 蒸気の透過を妨げることなく、優れた耐水性を提供します。
    • のこぎりなしで正確なサイズにスコアとスナップ。
    • 温度や相対湿度の変化に対して寸法的に安定しており、反り、波打つ、座屈、たるみに耐えます。
    • 軒裏の用途や半径の用途に最適です。
    • 通常の気象条件に対して12か月の長期暴露保証を提供します。詳細については、Gold Bond Building Products、LLCの限定保証を参照してください。
    • 取り扱いが簡単なコーティングされたグラスファイバーフェーサー。
    • パネルにGridMarX®ガイドマークが付いているので、より速く正確に取り付けることができます。
    • GREENGUARD認証を取得。 GREENGUARD認定製品は、製品の使用中に室内空気への化学物質の排出が少ないというGREENGUARD規格の認定を受けています。詳細については、ul.com/ggをご覧ください。

    利用可能な製品

    • 1/2 "–通常
    • 5/8インチファイアシールド-タイプX


    LEEDドキュメント
    National Gypsum製品のLEEDドキュメントについては、Green Product Score(GPS)にアクセスしてください。 National GypsumのDesign&ResearchCenterでHPDとEPDを見つけてください。

    技術仕様
    • Unique refnational-gypsum-008
    • コレクションセットGypsum Board Fixed Partitions
    • コレクションGold Bond
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
    • MasterFormat 2014 コード06 16 43
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Sheathing
    • OmniClassNumber23-13 13 11 19
    • OmniClassタイトルGypsum