製品の公開
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

Google翻訳”,
• 業界トップクラスの熱効率 97.5% • 特許取得済みのステンレス鋼製火管式熱交換器 • 最大動作圧力 160 PSI • 直感的な 7 インチ カラー ディスプレイによる高度な制御 • 最大 15:1 TDR (ターンダウン比) • BAS 通信機能 • 最大 4 個の共通ベントと最大 32 個のカスケード接続 • 上部と下部の配管
仕様
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

技術仕様
  • Unique refNFB-399C
  • コレクションセットHVAC Commercial Boiler
  • コレクションCondensing Boiler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー