製品の公開
Alva 072
Alva 072
    NC Nordic Care

    Alva 072

    Google翻訳”,

    エレガントですっきりとしたデザイン。デザイナーのジョナス・オスランドは、クラシックな木製の椅子を現代風にアレンジしたデザインを目指しました。職人技は最高であり、座席の快適さも最高です。後ろに寄りかかると、背中が曲がり、体に合わせて形を整えます。これは椅子をユニークにする素晴らしいディテールであり、その構造もデザインに追加されます。アルバは私たちの最初の灰製品であり、木目が椅子を活気に満ちたトレンディなものにします。

    椅子は木製の座席と固定された布張りの座席で利用できます。 Alvaには、別の商品番号のアームレストもあります。

    仕様
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    技術仕様
    • Unique refalva-072
    • コレクションセットAlva
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)840
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS