製品の公開
Alvastra 061
Alvastra 061
Alvastra 061
    NC Nordic Care

    Alvastra 061

    Google翻訳”,
    Alvastraは、教会の環境や他のタイプの集会所に関連付けられることが多い椅子ですが、ほとんどの環境に非常にうまく適合します。シートとバックに編組ウェビングを備えたクラシックです。それはあなたに柔軟性を与える積み重ね可能です。ウェビングの標準色は黒ですが、ウェビングにはいくつかの異なる色も用意されているため、独自の表現を選択できます。
    仕様
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    技術仕様
    • Unique refalvastra-061
    • コレクションセットAlvastra
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS