製品を公開する
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160
    NC Nordic Care

    Alvastra 160

    Google翻訳,
    Alvastraは、教会の環境や他のタイプの集会所に関連付けられることが多い椅子ですが、ほとんどの環境に非常にうまく適合します。シートとバックに編組ウェビングを備えたクラシックです。それはあなたに柔軟性を与える積み重ね可能です。ウェビングの標準色は黒ですが、ウェビングにはいくつかの異なる色も用意されているため、独自の表現を選択できます。
    仕様
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    技術仕様
    • 固有参照番号alvastra-160
    • 製品ファミリAlvastra
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)870
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)6.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS