製品の公開
Björn 085
Björn 085
Björn 085
    NC Nordic Care

    Björn 085

    Google翻訳”,
    ビョルンは、独自の表現を備えたクラシックな木製の椅子です。椅子はかなり前からNCの品揃えにありますが、それでも非常に人気のある製品です。今日はすでに古典的で、おそらく明日も。 BjörnDahlströmによって設計されたため、その名前が付けられました。椅子の後ろには丸い棒があり、ビョルンの特徴である素敵なディテールによって安定しています。アームレストバージョンはテーブルに掛けることができ、実用的な機能であり、床の掃除が簡単になります(商品番号185および195を参照)。
    仕様
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    技術仕様
    • Unique refbjorn-085
    • コレクションセットBjörn
    • コレクションFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)840
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS