製品を公開する
Björn 195
Björn 195
Björn 195
    NC Nordic Care

    Björn 195

    Google翻訳,
    ビョルンは、独自の表現を備えたクラシックな木製の椅子です。椅子はかなり前からNCの品揃えにありますが、それでも非常に人気のある製品です。今日はすでに古典的で、おそらく明日も。 BjörnDahlströmによって設計されたため、その名前が付けられました。椅子の後ろには丸い棒があり、ビョルンの特徴である素敵なディテールによって安定しています。このバージョンにはアームレストが付いているので、チャリをテーブルに掛けることができます。これは実用的な機能であり、床の掃除が簡単です(商品番号185および195を参照)。ビョルンは前脚にホイールが付いています。ただし、これらは本番環境にマウントする必要があり、後で追加することはできないことに注意してください。
    仕様
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    技術仕様
    • 固有参照番号bjorn-195
    • 製品ファミリBjörn
    • 製品グループFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)840
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)8
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS