製品を公開する
Chikan 2140
Chikan 2140
    NC Nordic Care

    Chikan 2140

    Google翻訳,
    このちかんテーブルの長さは140cmです。テーブルは、ディンギングテーブル、ワーキングテーブルまたはサイドテーブルとして設計されています。コーナーの指の関節や、テーブルの輪郭を引き締めるシケインとしてデザインされたフレームなど、細部にまでこだわっています。 Chikanはスウェーデン語でシケインを意味します。
    仕様
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    技術仕様
    • 固有参照番号chikan-2140
    • 製品ファミリChikan
    • 製品グループFurniture/Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)730
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国エストニア
    • 正味重量(kg)16
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードEF_40_30
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS