製品の公開
Chikan 2160
Chikan 2160
    NC Nordic Care

    Chikan 2160

    Google翻訳”,
    これは、チカンテーブルの中で2番目に長いテーブルです。テーブルはダイニングテーブルとしてデザインされています。コーナーの指の関節や、テーブルの輪郭を引き締めるシケインとしてデザインされたフレームなど、細部にまでこだわっています。 Chikanはスウェーデン語でシケインを意味します。
    仕様
    • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards.

    技術仕様
    • Unique refchikan-2160
    • コレクションセットChikan
    • コレクションFurniture/Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国エストニア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS