製品の公開
Choice 257
Choice 257
Choice 257
    NC Nordic Care

    Choice 257

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    抱きしめるような丸みを帯びたフォルムの魅力的でしっかりとしたウィングチェア。握りやすく、正しい座席の高さのアームレストは、高齢者にとって簡単です。クッションとフレームに異なる生地を使用することが可能で、個性的でユニークな表現を思いつく機会を与えてくれます。
    仕様
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    技術仕様
    • Unique refchoice-257
    • コレクションセットChoice
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1120
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)840
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)